QorIQ® P1022和P1013单核和双核通信处理器

点击播放视频

产品详情

框图

NXP QorIQ P1022/13 Communication Processor Block Diagram

NXP QorIQ P1023/13 Communication Processor Block Diagram

特征

内核复合体

  • 两个(P1012)或单个(P1013)高性能Power Architecture® e500内核
  • 内核频率667 MHz至1200 MHz
  • 32 KB L1 I/D缓存
  • 256 KB L2缓存,带ECC。
    • 也可配置为SRAM和缓冲存储器

网络元件

  • 两个10/100/1000 Mbps增强型三速以太网控制器(eTSEC)
  • 高速接口,支持各种多路复用选项:
    • 6个SerDes,高达3.125 GHz,控制器间多路复用
    • 3个PCI Express®接口
    • 两个SGMII接口
    • 两个串行ATA接口

加速器和存储器控制

  • 32/64位DDR2/DDR3 SDRAM存储控制器,支持ECC
  • 内置安全引擎
    • 支持的协议包括SNOW、ARC4、3DES、AES、RSA/ECC、RNG、单通SSL/TLS、Kasumi、XOR加速

基本外设和互连

  • 两个高速USB控制器(USB 2.0)
  • eLBC,TDM,I²S,eSDHC,双I²C,DUART,PIC,DMA,通用IO

其他特性

  • LCD接口支持显示器1280x1024P
    • @ 60 Hz,每像素24位
  • 高级电源管理

部件编号包含: P1013NSE2HFB, P1013NSE2LFB, P1013NSE2MHB, P1013NSN2EFB, P1013NSN2HFB, P1013NSN2LFB, P1013NXE2HFB, P1013NXE2LFB, P1013NXN2EFB, P1013NXN2HFB, P1013NXN2LFB, P1022NSE2HFB, P1022NSE2LFB, P1022NSE2LHB, P1022NSE2MHB, P1022NSN2EFB, P1022NSN2HFB, P1022NSN2LFB, P1022NSN2MHB, P1022NXE2HFB, P1022NXE2LFB, P1022NXN2HFB, P1022NXN2LFB.

对比表

P1013 P1022
内核 1 2
内核频率 667 - 1067 MHz 667 - 1067 MHz
L2缓存 256KB 256KB
DDR 32/64位DDR2/DDR3 32/64位DDR2/DDR3
GbE 2 x 10/100/1000 2 x 10/100/1000
PCIe Gen 1.0 2个控制器,带4个SERDES 2个控制器,带4个SERDES
USB 2.0 2 2
存储卡 SD/MMC SD/MMC
其他接口 双SATA, LCD I/F, SPI, 2xI2C, DUART 双SATA, LCD I/F, SPI, 2xI2C, DUART
加速器 SEC3.1 SEC3.1

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 42 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

4 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

支持

您需要什么帮助?