QorIQ® P1024/15 单核和双核通信处理器

产品详情

框图

Freescale QorIQ P1024/15 Communication Processor Block Diagram

QorIQ<sup>&#174;</sup> P1024/15 Communication Processor Block Diagram

特征

内核复合体

  • 两个(P1024)或单个(P1015)高性能Power Architecture® e500内核,32 KB L1缓存,运行频率高达667 MHz
  • 256 KB L2缓存带有ECC,也可配置为SRAM和缓冲存储器

网络元件

  • 3个10/100/1000 Mbps增强型3速以太网控制器(eTSEC)
  • 两个SGMII接口
  • 支持IEEE® 1588

加速器和存储器控制

  • DDR3 32位存储控制器,支持ECC
  • 内置安全引擎
    • 支持的协议包括SNOW、ARC4、3DES、AES、RSA/ECC、RNG、单通SSL/TLS、Kasumi
    • XOR加速

基本外设和互连

  • 4通道SERDES,高达3.125 GHz,控制器间多路复用
  • 两个PCI Express® Gen1.0接口控制器
  • 两个USB2.0控制器
  • 增强型本地总线控制器(eLBC)
  • TDM
  • eSDHC
  • 双I²C,DUART,PIC,DMA,通用IO

其他特性

部件编号包含: P1015NSE5DFB, P1015NSE5FFB, P1015NSN5BFB, P1015NSN5DFB, P1015NSN5FFB, P1015NXE5DFB, P1015NXN5DFB, P1015NXN5FFB, P1024NSE5DFB, P1024NSN5DFB, P1024NXE5BFB, P1024NXE5DFB, P1024NXN5DFB.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 39 文件

展开

设计资源

软件

3 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

支持

您需要什么帮助?