MBC13917: 通用SiGe:C射频Cascode低噪声放大器

概述

特性

NXP® MBC13917 Low Noise Amplifier Block Diagram

NXP<sup>&#174;</sup> MBC13917 Low Noise Amplifier Block Diagram

NXP® MBC13917 Product Image

NXP<sup>&#174;</sup> MBC13917 Product Image
.

评估套件


MBC13917_EVK此部件带有评估套件,可加快设计工作。这些评估套件包含一个完整的特征评估板,其中有数据、电路原理图、BOM和设计信息。每个评估套件针对特定的应用频率。MBC13917提供4个评估套件:

  • MC13917-350EVK,用于350到370 MHz
  • MC13917-434EVK,用于434 MHz
  • MC13917-900EVK,用于900 MHz
  • MC13917-1900EVK,用于1900 MHz

要订购评估套件,请与销售人员或市场部联系。

恩智浦