QorIQ® Layerscape 2085A and 2045A Multicore Communications Processors ARCHIVED

概述

特性

特性

LS2045A Family of Multicore Communications Processors

LS2045A Family of Multicore Communications Processors

LS2085A Family of Multicore Communications Processors

LS2085A Family of Multicore Communications Processors

对比表

对照表

LS2085A LS2045A
内核 8 4
CPU A57,高达2.0 GHz/L2缓存(MB) 8/4 4/2
数据包处理加速器 20 Mp/s (4个查找阶段)
LS2交换机 88 Gb/s

我们推荐以下四端口千兆位铜缆EEE PHY

F104S8A F104X8A
说明 QSGMII PHY标准温度 QSGMII PHY扩展温度
工作温度(°C) 0 - 125 -40 - 125
封装类型 12x12,QFN,138引脚,0.65mm引脚间距 12x12,QFN,138引脚,0.65mm引脚间距
了解更多 产品详情