JN5179-001-M13: ZigBee 3.0,Thread和IEEE802.15.4模块

概述

特性

ZigBee 3.0 and IEEE802.15.4 Module

ZigBee 3.0 and IEEE802.15.4 Module

支持的器件

  • JN5179:ZigBee和IEEE802.15.4无线微控制器,具有512 kB Flash,32 kB RAM

支持资源

相关产品

目标应用

  • 安全可靠的低功率无线应用
  • ZigBee 3.0照明与居住
  • 玩具和游戏外设
  • 电能采集 - 例如自供电照明开关