访问有关我们产品的安全信息
登录访问授权安全信息。 详细了解 安全访问权限.
我们的电池充电器提供非常精确的充电电流和输出电压,可以优化锂离子(Li-Ion)和铅酸电池的使用时间和性能。我们的电池产品组合包括传感器IC、电芯控制器IC和充电器IC,可以提供业界出色的性能、精度和卓越的配置灵活性。
该系列产品包括工厂可编程的参数,可提高器件的灵活性,例如:输出电压和输入过压保护、恒流(CC)和恒压(CV)充电模式、涓流充电电流和涓流充电电压阈值、EOC电流和超时;验证滤波器计时以及充电和热折返阈值。
另外,我们设计的开关电容充电器集成了开关电容转换器、OVPFET和ADC,能实现极高的效率,提供多重保护和监测输入/输出电流和电压。
轻松选择正确的产品。 查看所有产品查找工具。
单输入自动电池充电器IC,能够为单节锂离子/锂聚合物电池提供高达1.2A的充电电流
注意: 电子邮件验证后 刷新此页面.
安全访问权限申请被拒。 If you think this has been declined in error, 请再次请求访问.
访问更多. 其他安全(受限)信可用于 该 产品 组合. 继续申请访问权限.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
安全信息访问权限暂不可用,恩智浦将处理 更新的 恩智浦账号 > 个人资料. 验证流程完成后,我们将发送邮件提醒。
无信息可显示。
500 可用字符数。
*请说明申请缘由。