MM9Z1_638: 采用CAN和LIN的电池传感器

概述

特性

MM9Z1 PSP Block Diagram

MM9Z1 PSP Block Diagram

NXP® MM9Z1_638 Product Image

NXP<sup>&#174;</sup> MM9Z1_638 Product Image

重要参数

  • Data Rate [min] kbps
    20
  • Data Rate (Max) (Kbps)
    100
  • Load Supply Voltage (Min) (V)
    3.5
  • Load Supply Voltage (Max) (V)
    28
  • Ambient Operating Temperature (Min to Max) (℃)
    -40 to 125
  • Flash (kB)
    96, 128