发动机控制集成电路

MC33800

查看产品图片

产品详情

选择区域:

框图

NXP MC33800 Low Side Switch Block Diagram

NXP MC33800 Low Side Switch Block Diagram

功能

主要特性

  • 宽工作电压范围 5 < VPWR < 36 伏特
  • 通过SPI协议接口连接至3.3 V和5 V微处理器
  • 低, 睡眠模式, 待机电流, 典型值为10 uA.
  • 内部或外部电压参考
  • 带校准功能的内部振荡器
  • 测量电阻以监测HEGO传感器
  • CCD具有可设置的电流、抖动频率和振幅
  • 可以并联OSS系统以提高电流容量
  • 栅极驱动具有可编程频率和占空比PWM
  • 所有输出均可通过串联和/或并联输入进行控制

产品长期供货计划

部件编号包含: MCZ33800EK.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 7 文件

展开

设计资源

选择区域:

硬件

2 硬件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

4 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?