NX18P3001是一款适合于USB-OTG和充电器端口组合应用的高级双向电源开关和ESD保护器件。它包括欠压锁定、过压锁定和过温保护电路,用于在发生故障时自动隔离电源开关终端。
该器件具有两个电源开关输入/输入端子(VBUSI和VBUSO)、一个开漏应答输出(ACK)、一个使能输入(包括用于USB数据和ID引脚的逻辑电平转换(EN)和低电容瞬时电压抑制(TVS)类型的ESD钳位。
EN设为高电平时,器件进入低功耗模式,此时禁用所有保护电路。如果用于充电器和USB‑OTG组合应用,充电时,30 V容压VBUSI开关端子用作电源和开关输入,对于USB‑OTG,VBUSO开关端子用作电源和开关输入。
其专门针对3.2 V到17.5 V工作设计,采用电池充电和电源域隔离应用,以降低功耗,延长电池寿命。
快速参考 文档类别.
2 文件
安全文件正在加载,请稍等