NX30P6093A是一款5.6A I2C控制过压保护负载开关,适用于USB Type-C和PD应用。它包括欠压锁定、过压锁定和过温保护电路,用于在发生故障时自动隔离电源开关终端。
NX30P6093具有默认的过压保护阈值,该OVLO阈值可通过ADJ引脚上的外部电阻分压器和内部I2C寄存器调整。如果系统将认为配件为OTG器件,且NX30P6093A的VOUT引脚采用5V电源,则支持USB OTG。
部件编号包含: NX30P6093AUK.
快速参考 文档类别.
3 文件
安全文件正在加载,请稍等
选择区域:
如需恩智浦直接支持,请参阅 工程服务.
1 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.