NX30P6093是一款8 A I2C控制过压保护负载开关,适用于USB Type-C和PD应用。它包括欠压锁定、过压锁定和过温保护电路,用于在发生故障时自动隔离电源开关终端。该产品具备输入引脚阻抗检测功能,向系统提供USB电源引脚状态,避免对Type-C端口电源引脚造成短路损害。
NX30P6093具有默认的过压保护阈值,该OVLO阈值可通过ADJ引脚上的外部电阻分压器和内部I2C寄存器调整。该器件每次开机前部署22.5 ms去抖动时间,然后进行软启动,以限制浪涌电流。
该器件设计工作电压为2.8 V至20.0 V,适用于USB Type-C和PD电源控制应用,可提供必要的保护和增强的系统可靠性。
NX30P6093采用小规格20凸块,1.7 x 2.16 mm,0.4 mm间距,WLCSP封装。
部件编号包含: NX30P6093UK.
快速参考 文档类别.
2 文件
安全文件正在加载,请稍等
选择区域:
1 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.