NX20P5090是一款先进的5.0 A USB PD单向电源开关。它包括欠压锁定、过压锁定、反向电流保护和过温保护电路,发生故障时将自动隔离电源开关终端。在关机模式下,VBU和VINT引脚均具有29V容差。两个NX20P5090可并联使用,支持双电源输入连接到同一个充电电路。
该器件默认23V过压保护阈值,可通过OVLO引脚上的外部电阻调整OVP阈值。器件每次开机前部署15 ms去抖动时间,然后进行软启动,以限制浪涌电流。
器件工作电压为2.5 V至20.0 V,适用于USB PD电源域隔离应用,可提供必要的保护并增强系统可靠性。
NX20P5090采用带15个凸点、1.6 × 2.6 mm、0.5 mm间距的WLCSP小型封装。
部件编号包含: NX20P5090UK.
快速参考 文档类别.
3 文件
安全文件正在加载,请稍等
1 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.