NX3P1108是高端负载开关,具有低导通电阻P沟道MOSFET,支持1.5 A以上的连续电流。其具有集成式输出放电电阻,在禁用时可使输出电容放电。专为0.9 V至3.6 V工作电压范围而设计的该器件在电源域隔离应用中得到使用以降低功耗并延长电池寿命。使能逻辑包括集成式逻辑电平转换,因此该器件与电压较低的处理器和控制器兼容。NX3P1108因低接地电流和超低断态电流而非常适合便携式电池供电应用。
部件编号包含: NX3P1108UK.
快速参考 文档类别.
5 文件
安全文件正在加载,请稍等
选择区域:
如需恩智浦直接支持,请参阅 工程服务.
1 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.