逻辑控制型高边电源开关

NX5P2190UK
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

产品详情

框图

NX5P2190 Block Diagram

NX5P2190 Block Diagram

特征

  • 宽电源电压范围:3 V至5.5 V
  • VBUS上容许30 V
  • ISW最大2 A连续电流
  • 极低导通电阻:4.0 V电源电压时为100 mΩ(最大值)
  • 低功耗模式(接地电流为20 μA(典型值))
  • 1.8 V控制逻辑
  • 软启动导通压摆率
  • 保护电路
    • 过温保护
    • 具有低电流输出模式的过流保护
    • 反向偏置电流/反向驱动保护
    • 过压锁定
    • 欠压锁定
    • 模拟电压受限VBUS监听路径
  • ESD防护:
    • HBM JDS-001 2类超过2 kV
    • IEC61000-4-2:VBUS引脚的接触放电超过8 kV
  • 额定温度范围:‑40 °C至+85 °C

目标应用

  • USB OTG应用

文档

快速参考 文档类别.

1 文件