NX5P2924x高侧负载开关系列,具有带受控转换速率的低导通电阻N沟道MOSFET,支持2.5 A持续电流。该系列专为0.8 V至5.5 V的工作电压范围而设计,用于电源域隔离应用,可降低功耗并延长电池寿命。为实现电容负载的快速放电,集成了输出下拉晶体管。使能逻辑器件包括集成的逻辑电平转换,使这些器件与低压处理器和控制器兼容。由于接地电流低,该系列产品非常适合便携式电池供电应用。
部件编号包含: NX5P2924DUK.
快速参考 文档类别.
5 文件
安全文件正在加载,请稍等