NX20P3483UK是一款由多个电源开关组合而成的产品,并有一个用于USB PD的LDO。该器件包括一个支持20V灌电流和6V拉电源的双向高压电源开关、一个5V电源开关,以及为无电的电池操作提供电源的一个100mA LDO。
高压电源开关具有29V直流容压,在最大20V时能够接收高达5A的电流,在最大6V时能够提供高达3.4A的电源。当它被配置为高压灌电流开关时,该路径具有过压保护和反向电流保护功能。当其配置为高压拉电流开关时,集成了可调过流限制电路。
部件编号包含: NX20P3483UK.
快速参考 文档类别.
4 文件
安全文件正在加载,请稍等
1 硬件产品
如需恩智浦直接支持,请参阅 工程服务.
1 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1 培训