MC34931: MC34931/S H桥,有刷直流电机驱动器,5-36V,5A,11kHz/20kHz

概述

特性

NXP® MC34931 Internal Block Diagram

NXP<sup>&#174;</sup> MC34931 Internal Block Diagram

32SOICWEP_PROD

32SOICWEP_PROD

MC34931S | Plotter Application | FTF2016

MC34931S | Plotter Application | FTF2016 thumbnail

重要参数

  • Load Supply Voltage (Min) (V)
    5
  • Load Supply Voltage (Max) (V)
    36
  • Interface and Input Control
    Parallel
  • Ambient Operating Temperature (Min to Max) (℃)
    -40 to 85
.

目标应用

  • DC电机控制
  • DC有刷和伺服电机驱动器
  • 复印机、打印机
  • 工厂自动化
  • POS, ATM, 自助售卖亭
  • 机器人
  • 安全摄像头控制
  • 票务、收费系统