8位MCU,带集成Vreg、HSS、中继驱动器,LIN

MM908E624

产品详情

框图

MM908E624 Block Diagram

 MM908E624 Block Diagram

特征

  • 高性能M68HC08内核
  • 16 KB片上闪存
  • 512字节RAM
  • 两个双通道16位定时器
  • 10位模数转换器(ADC)
  • LIN物理层接口
  • 低压降稳压器
  • 3个高边输出(继电器驱动器和灯泡)
  • 两个任意键唤醒输入
  • 16个微控制器I/O
  • 本产品包含在恩智浦产品长期供货计划中,自推出后至少保证15年供货

部件编号包含: MM908E624ACPEW, MM908E624AYPEW.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 12 文件

展开

设计资源

硬件

5 硬件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

4 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?