H桥,有刷直流电机驱动器,2-6.8V,3.0A,200kHz

MPC17511
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

产品详情

框图

H桥,有刷直流电机驱动器,2-6.8V,3.0A,200kHz

H-Bridge, Brushed DC Motor Driver, 2-6.8V, 3.0A, 200kHz

特性

基本信息

  • 低导通电阻0.46 Ohm (典型值)
  • 输出电流1A (DC),3A (峰值)
  • 直通电流保护电路
  • 200kHz的PWM控制输入频率
  • 外部MOSFET控制电路
  • 电荷泵电路
  • 并行接口和输入控制
  • 环境工作温度:–20°C(最低),65°C(最高)
  • 负载电源电压2V(最小值),6.8V(最大值)

部件编号包含: MPC17511EP.

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。