H桥电机驱动器, 5-28 V, 5 A, 11 kHz

MC33932

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

框图

MC33932 Simplified Application Drawing

MC33932 Simplified Application Drawing

功能

主要特性

  • 连续工作电压为8.0V至28V (瞬态电压范围为5.0V至40V)
  • 235mΩ最大导通电阻 @ 150°C (每个H桥MOSFET)
  • 3.0V和5.0V TTL / CMOS逻辑兼容输入
  • 通过内部恒定关断时间PWM进行过流限制(调节)
  • 输出短路保护(短接至VPWR或GND)
  • 与温度有关的电流限制阈值下降
  • 所有输入均有一个内部源/汇点来定义默认(浮动输入)状态
  • 睡眠模式电流消耗< 50μA (每一半均有输入浮动或设置以匹配默认逻辑状态)

产品长期供货计划

部件编号包含: MC33932EK, MC33932VW.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 10 文件

展开

设计资源

选择区域:

硬件

4 硬件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

2 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.