具有多个SMPS和LDO的高压PMIC,S32Rx的主要配套芯片

FS5502

产品详情

框图

FS5502, High Voltage PMIC Block Diagram

FS5502, High Voltage PMIC Block Diagram

特征

  • 适用于汽车和卡车市场的60 V最大输入电压
  • 多个SMPS和LDO
  • 待机关闭模式,睡眠电流非常低(10 uA)
  • 通过带有CRC的I2C接口进行设备控制
  • 三个电压监测电路,用于MCU监测的专用接口,电源正常,复位和中断输出
  • QM,符合AEC-Q100 rev G

部件编号包含: MC33FS5502Y0ES, MC33FS5502Y3ES.

对比表

可扩展的电源和安全概念

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 7 文件

展开

设计资源

硬件

2 硬件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?