面向网络处理器的PMIC

恩智浦的电源管理产品组合包括集成式高性价比解决方案,适合各种 DC 转 DC 电源转换应用。

我们的VR500系列电源管理集成电路(PMIC)支持基于QorIQ网络通信处理器的电源系统解决方案。多款QorIQ LS1网络通信处理器参考平台采用了各种版本的VR500 PMIC。结合使用这两种器件,客户将获得来自一家供应商的平台级解决方案,从而加快产品上市速度并减少工程设计工作量。

面向网络处理器的MC34VR500电源管理解决方案是一款高效率的四通道降压稳压器,输出电流高达4.5A,带有5个用户可编程的LDO。