滚动图片以放大
恩智浦®MC34717是一款高度集成的、节省空间的低成本双同步降压开关稳压器,具有集成式N沟道功率MOSFET。它是一款高性能负载点电源,为3.3V和5.0V电压环境增强了特性。
两个通道都可提供高达5A的持续输出电流功能,并具有紧密输出调节功能
第2个通道可在不同配置中跟踪外部参考电压
MC34717使您能够灵活地设置许多控制、监督和保护功能,轻松地实现复杂设计
部件编号包含: MC34717EP.
快速参考 文档类别.
1-5 / 6 文件
安全文件正在加载,请稍等
2 硬件
如需恩智浦直接支持,请参阅 工程服务.
1 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.