3相无刷直流电机/永磁同步电机低压电机控制驱动

3PHASELV-KIT
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

处理器和微控制器

16位56800E DSC内核

8位S08 MCU

电源管理

预驱动器

特征

数据连接

  • CAN物理层
  • USB接口
  • 电机功率和用于MCU子板连接的两个信号连接器

电源管理

  • Power supply voltage input 12-24 VDC, extended up to 50 V
  • 输出电流为 4 A
  • 3-phase bridge inverter (6 MOSFETs) + 3-phase MOSFET gate driver MC33937 with overcurrent and undervoltage protection
  • 3相和DC总线电流感应分流器
  • DC总线电压感应和3相反电动势电压感应电路

传感器

  • 编码器/霍尔传感器感应电路

用户组件

  • 用户LED和开关

购买选项

  • 3PHASELV-KIT

  • Single unit for developing BLDC/PMSM motor control applications.

    从分销商处购买

    文档

    快速参考 文档类别.

    1-5 / 8 文件

    展开

    设计资源

    选择区域:

    设计文件

    3 设计文件

    软件

    1 软件文件

    注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

    支持

    您需要什么帮助?