评估套件 - 33905D5,带CAN和LIN的第二代SBC

KIT33905D5EKEVBE

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

电源管理

安全SBC

接口

单通道和多通道LIN收发器

特征

连接

  • 100 mil 2 x 8引脚标准接头连接器用于SPI通信
  • 100 mil 16引脚标准接头连接器用于定制MCU板连接
  • 两个高边/低边I/O (SPI可配置),可通过测试点访问

能源管理

  • 通过测试点和外部电阻器(可通过跳线选择)访问MUX输出电压的配置
  • 3.3 V或5.0 V输出电压测试点VAUX (SPI可配置)
  • 额定工作电压范围:5.5 V至27 V
  • 独立排布的VSUP1和VSUP2电源输入
  • 为MCU提供5.0/3.3 V稳压器,使用外部PNP镇流晶体管提高电流能力

调试

  • 通过跳线设置配置调试模式/看门狗

通用规格

  • 通过I_WAKE_I测试点启用FET和加载VDD,并提供唤醒SBC的电流
  • 通过LIN1_T和LIN2_T测试点监控I/O电压(SPI可配置)
  • LED指示I/O-0和I/O-1的状态(与跳线配置相关)
  • LED指示I/O-0、I/O-1、VAUX、5 V_CAN、SAFE和VDD状态

支持

  • 通过插槽支持多种CAN总线端接选项

购买选项

KIT33905D5EKEVBE-Image

点击展开

  • KIT33905D5EKEVBE

  • Evaluation Kit - 33905D5, System Basis Chip Gen2 with High Speed CAN and LIN Interface.

  • CNY994.13
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?