面向MPC5643L和MC33908 SBC的评估系统

KIT908-5643EVM

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

电源管理

安全SBC

处理器和微控制器

超高可靠性的MPC56xx MCU

特征

数据连接

  • IO接头(IO_0至IO_5)

电源管理

  • VBAT电源可以通过电源插头(2.0 mm)或Phoenix接头供电
  • VCORE配置:1.23 V或3.3 V
  • VCCA配置:5.0 V/3.3 V
  • VAUX配置:3.3 V或5.0 V

调试

  • 调试接头(SPI总线,CAN数字,LIN数字,RSTB,FSOB,INTB,调试,MUX_OUT)
  • 启动时启用或禁用
  • 点火钥匙开关
  • LIN总线
  • CAN总线

组件

  • 向LED发送信号,以表明信号或稳压器的状态

购买选项

  • KIT908-5643EVM

  • MC33908MB and MPC5643 daughter board system kit.

  • CNY6,541.82
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 6 文件

展开

设计资源

设计文件

2 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?