32位ColdFire V1微控制器

MCF51AG

产品详情

框图

ColdFire MCF51AG Microcontroller Block Diagram

ColdFire MCF51AG Microcontroller Block Diagram

特征

  • ColdFire® V1内核提供50 MHz的内核速度和25 MHz的总线速度
  • 4通道DMA及可选外设源
  • iEvent模块支持外设到外设的触发,无需CPU干预
  • 高达128 KB的闪存和16 KB SRAM
  • 用于电机控制的两个6通道16位FlexTimer模块
  • 24通道12位模数转换器(ADC),支持脉宽调制器硬件触发
  • 两个高速模拟比较器,带集成DAC
  • 通信外设:两个串行接口(SPI)、两个串行通信接口(SCI)和1个I²C
  • 准确的低成本内部时钟源
  • 保障系统安全的高级独立计时看门狗

部件编号包含: MCF51AG128CLH, MCF51AG128CLK, MCF51AG128CQH, MCF51AG128VLH, MCF51AG128VQH, MCF51AG96CLH.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 10 文件

展开

设计资源

硬件

1-5 / 6 硬件

展开

软件

工程服务

2 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

3 培训

支持

您需要什么帮助?