集成式ColdFire® V4微处理器

MCF540X
  • 建议不要在新设计中使用该软件
  • 建议不要在新设计中使用本页介绍的产品。

滚动图片以放大

产品详情

框图

ColdFire MCF540X Microprocessor Block Diagram

ColdFire MCF540X Microprocessor Block Diagram

特征

  • 在220 MHz的频率时,ColdFire® V4内核的性能可达316 (Dhrystone 2.1) MIPS
  • 哈佛存储器架构和分支缓存加速逻辑
  • 与V2和V3版ColdFire内核的代码完全兼容
  • 16 KB指令缓存,8 KB数据缓存
  • 4 KB SRAM
  • 带整数和分数处理能力的乘法累加器(MAC)
  • 硬件整数除法单元
  • 集成外设
    • DRAM控制器:无缝连接至SDRAM或ADRAM
    • 两个通用异步接收器/发送器(UART),一个支持同步运行
    • 4个完全可编程的DMA通道
    • 两个16位通用定时器
    • I²C模块
    • 并行I/O接口
    • 系统集成模块(SIM)
  • 与MCF5307引脚兼容

部件编号包含: MCF5407AI162, MCF5407AI220, MCF5407CAI162, MCF5407CAI220.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 23 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

硬件

2 硬件

软件

1-5 / 9 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?