S12XF 2节点入门套件

S12XFSTARTERKITE

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

16位S12和S12X MCU

特征

微控制器

  • S12XF512MLM MCU
  • NXP MC33742 system basic chip for hi-speed CAN communication
  • 可以选择16 MHz振荡器模块(插入式)或4 MHz晶振

数据连接

  • BDM连接器,用于外部在线调试
  • 支持所有MCU信号的接头连接器
  • One CAN connector with transceiver integrated in the MC33742
  • 两个 FlexRay连接器(带2个收发器)

组件

  • NXP TJA1080 FlexRay transceiver
  • 8个用户LED
  • Two push-buttons
  • Reset push button for the MCU and/or the SBC
  • 注:EVB9S12XF512E评估板随PC9S12XF512MLM (112引脚LQFP)一起组装。This board is designed to support also the PC9S12XF512MLH (64-pin LQFP). 要订购此部件,请与您的恩智浦销售代表联系。Refer to for guidelines to enable the support for the 64-pin LQFP device.

购买选项

  • S12XFSTARTERKITE

  • S12XFSTARTERKITE STARTER KIT.

  • CNY3,232.13
  • 数量为 1

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

5 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。