S12ZVH MagniV Mixed-Signal MCU

S12ZVH

点击播放视频

产品详情

框图

S12ZVH - S12 MagniV Mixed-Signal MCU

S12ZVH - S12 MagniV Mixed-Signal MCU

Features

  • Enhanced S12Z core at 32 MHz bus speed
  • Up to 128 KB flash (ECC)
  • Up to 4 KB EEPROM
  • Up to 8 KB RAM (ECC)
  • Up to four stepper motor drivers with stall detect
  • Segment LCD driver (4x40)
  • CAN with physical layer
  • LIN with physical layer
  • Real-time clock
  • Temperature sensor

部件编号包含: S912ZVFP32F1CLL, S912ZVFP32F1CLQ, S912ZVFP32F1VLL, S912ZVFP32F1VLQ, S912ZVFP64F1CLL, S912ZVFP64F1CLQ, S912ZVFP64F1VLL, S912ZVFP64F1VLQ, S912ZVH128F2CLL, S912ZVH128F2CLQ, S912ZVH128F2VLL, S912ZVH128F2VLQ, S912ZVH64F2CLQ, S912ZVH64F2VLQ, S912ZVHL32F1CLL, S912ZVHL32F1CLQ, S912ZVHL32F1VLL, S912ZVHL32F1VLQ, S912ZVHL64F1CLL, S912ZVHL64F1CLQ, S912ZVHL64F1VLL, S912ZVHL64F1VLQ, S912ZVHY32F1CLL, S912ZVHY32F1CLQ, S912ZVHY32F1VLL, S912ZVHY32F1VLQ, S912ZVHY64F1CLL, S912ZVHY64F1CLQ, S912ZVHY64F1VLL, S912ZVHY64F1VLQ.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 23 文件

展开

设计资源

选择区域:

硬件

1-5 / 8 硬件

展开

软件

1-5 / 8 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

3 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.