Microcontroller

68HC705P6A

产品详情

选择区域:

框图

Washer Machines Microcontrollers for M68HC05 Family Block Diagram

Washer Machines Microcontrollers for M68HC05 Family Block Diagram

特征

  • 28-Pin SOIC, PDIP, or Windowed DIP Package
  • 4672 Bytes of User EPROM (Including 48 Bytes of Page Zero EPROM and 16 Bytes of User Vectors)
  • 239 Bytes of Bootloader ROM
  • 176 Bytes of On-Chip RAM
  • 4-Channel 8-Bit A/D Converter
  • SIOP Serial Communications Port
  • 16-Bit Timer with Output Compare and Input Capture
  • 20 Bidirectional I/O Lines and 1 Input-Only line
  • PC0 and PC1 High-Current Outputs

部件编号包含: MC705P6ACDWE, MC705P6AMDWE, MC705P6ECDWE.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 54 文件

展开

设计资源

选择区域:

硬件

4 硬件

软件

5 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

4 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?