8位通用GB MCU

产品详情

选择区域:

框图

Freescale S08GT Microcontroller Block Diagram

Freescale S08GT Microcontroller Block Diagram

特征

8位HCS08 CPU内核

  • 低功耗技术
    • 多种电源管理模式,其中包括20 nA的关断模式
    • (可选)使用内部定时器从停止2或停止3模式自动唤醒,通常只需要300 nA的额外电流
    • 1.8V运行
  • 在需要时可提供高性能
    • 20 MHz总线频率时,可在2.1V的低压下实现50 ns最小指令周期时间
    • 8 MHz总线频率时,可在1.8V的低压下实现125 ns最小指令周期时间
  • 优化过的C语言架构,带乘法和除法指令

片上调试接口

  • 单线后台调试模式
  • 片上跟踪缓冲器,带有9个灵活的触发模式和多个硬件断点
  • 非侵入式仿真

集成第三代闪存

  • 应用中可重编程
  • 自定时,快速编程
    • 可以在20 μs内设定8个位
    • 20 µs的快速闪存页面擦除 (512B)
  • 最低10K次写入/擦除操作,一般为100K次
  • 数据可以保存最少15年,一般为100年
  • 内部产生编程/擦除电压
  • 精细闪存操作精度 — 512B闪存擦除/1B闪存程序
  • 灵活的块保护和增强的安全性

内部时钟发生器

  • 可选高增益振荡器
  • 可编程锁频环(FLL)产生8 MHz至40 MHz的频率(总线频率高达20 MHz)
  • 后置FLL分频器实现总线频率8分频
  • 可微调,带温度和电压补偿(<2%的漂移)
  • 提供多种时钟源选择和应用中时钟切换
    • 32 kHz至16 MHz外部晶振/谐振器
    • 内部时钟发生器
    • 外部时钟

10位模数转换器(ADC)

  • 8通道ADC
  • 14 µs 10位单次转换时间

带5个可编程通道的定时器

  • 1个3通道,1个2通道,16位定时器系统
  • 每个通道可设置用于
    • 捕捉输入、比较输出或缓冲脉宽调制器 (PWM)
    • PWM可以边沿或中心对齐
  • 16位自由运行或向上/向下计数(CPWM)
  • 灵活的可编程定时器系统

功能全面的串行通信

  • 两个异步SCI
    • 灵活的基于13位模块的波特率发生器
    • 双缓冲的接收和发送
  • 同步SPI,最高速率达5 Mbps
  • I2C总线
    • 多主设备运行
    • 256个时钟选项

系统保护

  • 额定电压为1.8V时,低电压检测/复位可选择
  • 额定电压为2.4V或2.1V时,低电量报警
  • COP看门狗定时器
  • 时钟丢失检测(LOCD) (可选择在低功耗时禁用此功能)

多达39个输入/输出(I/O)线路

  • 可设置上拉电阻
  • 高电流驱动器
  • 8个键盘中断
  • 控制上升/下降时间,最大限度地减少噪声

部件编号包含: MC9S08GT16ACFCE, MC9S08GT16ACFDE, MC9S08GT16AMFBE, MC9S08GT16AMFCE, MC9S08GT32ACFBE, MC9S08GT32ACFDE, MC9S08GT60ACFBE, MC9S08GT60ACFDE, MC9S08GT8ACFBE, MC9S08GT8ACFCE, MC9S08GT8AMFBE, MC9S08GT8AMFCE, MC9S08GT8AMFDE.

对比表

8位通用微控制器系列对比

S08GT系列S08GB系列HC08AP系列

*MC9S08GTxxA系列有不同的型号。
*48引脚QFN封装包括一个3通道和一个两通道16位TPM

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 70 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

硬件

1-5 / 8 硬件

展开

软件

1-5 / 11 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

3 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?