ColdFire® V1内核让32位性能具有8位的易用性

入门级32位ColdFire®嵌入式控制器,以紧凑、经济的封装将高性能和扩展功能与灵活性或高级闪存技术结合在一起。

ColdFire V1内核是业界首款8/32位兼容架构Controller Continuum中缺少的连接。利用V1内核的嵌入式控制器将通过S08 8位架构共享通用外设和开发工具,提供引脚对引脚兼容性,以轻松迁移到32位性能。

V1内核专为32位入门级应用而设计,它是ColdFire V2内核的简化版本。它不仅可改善对字节(8位)和字(16位)操作数的处理,还同时保持ColdFire架构的相同寻址模式和指令定义。通过选择乘法累加(MAC)、增强型MAC(eMAC)和分割(DIV)功能,设计人员可以最大限度地降低应用成本,而无需增强处理性能。

ColdFire V1内核采用S08单引脚后台调试模块(BDM)实现封装引脚兼容性。该更新的调试接口实现了BDM可读跟踪功能的缓冲区,同时将处理器开销降到最低。

V1核心利用ColdFire V2微体系结构中的2级指令提取管道和2级操作数执行管道。V1内核采用标准化的8位总线到S08外设和紧密耦合的32位本地存储器(闪存和SRAM),提供了32位性能的理想入口点。向上兼容所有其他ColdFire内核(V2 - V4),可确保设计具有更高性能的路线图。

V1 MCU产品

产品 描述
MCF51AC Flexis 32位ColdFire® V1微控制器
MCF51AG 32位ColdFire® V1微控制器
MCF51CN12832位ColdFire® V1微控制器
MCF51EM面向智能电表应用的MCF51EM256 32位MCU
MCF51JEFlexis 32位ColdFire® V1微控制器
MCF51JMFlexis 32位V1 ColdFire® USB微控制器
MCF51MMFlexis 32位ColdFire® V1 MCU
MCF51QEFlexis 32位ColdFire® V1微控制器