ColdFire® V2集成式微处理器

MCF527X
  • 建议不要在新设计中使用该软件
  • 建议不要在新设计中使用本页介绍的产品。

产品详情

选择区域:

框图

ColdFire MCF527X微处理器框图

ColdFire MCF527X Microprocessor Block Diagram

特性

  • ColdFire® V2内核运行频率在166 MHz时性能高达159 (Dhrystone 2.1) MIPS
  • 增强型乘法累加器(eMAC) (32 x 32) 模块,硬件除法器
  • 8 KB和16 KB可配置I-/D-cache
  • 64 KB静态随机存取存储器(SRAM)
  • 4通道DMA和外部DMA req/ack
  • DDR同步动态随机存取存储控制器(SDRAM)
  • JTAG
  • 集成外设
    • 队列串行外设接口(QSPI)
    • 多达4个脉宽调制器(PWM)
    • 多达3个通用异步接收器/发送器(UART)
    • 两个10/100快速以太网控制器
    • 4个32位定时器
    • 多达32个通用输入/输出(GPIO)
    • 可选I²C
    • 可选USB 2.0全速设备
    • 可选4个可编程中断定时器(PIT)
    • 可选硬件加密 — RNG,DES,3DES,AES,BCE,MD5,SHA-1,HMAC,Hash加速器

部件编号包含: MCF5270CVM150, MCF5270VM100, MCF5271CVM100, MCF5271CVM150, MCF5272CVF66, MCF5272CVM66, MCF5272CVM66J, MCF5272VF66, MCF5272VF66J, MCF5272VM66, MCF5272VM66J, MCF5272VM66R2J, MCF5274CVM166, MCF5274LCVM166, MCF5274LVM166, MCF5274VM166, MCF5275CVM166, MCF5275LCVM166.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 54 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

2 设计文件

硬件

3 硬件

软件

1-5 / 13 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?