集成式ColdFire® V2微处理器

MCF524X
  • 建议不要在新设计中使用该软件
  • 建议不要在新设计中使用本页介绍的产品。

滚动图片以放大

产品详情

特征

  • 96 KB静态随机存取存储器(SRAM)
  • 8 KB指令缓存
  • eMAC
  • 调试模块(后台和实时)
  • 同步动态随机存取存储控制器(SDRAM)
  • 系统集成(锁相环,软件看门狗)
  • 集成外设
    • 4个可编程片选线路
    • 4通道DMA
    • 两个独立的通用异步接收器/发射器(UART)
    • 两个独立的16位定时器
    • 两个I²C接口
    • 两个独立的6位通道
    • 队列串行外设接口(QSPI)
    • CD-ROM块解码器/编码器

部件编号包含: MCF5249LAG120, MCF5249LCAG120, MCF5249CVM140, SCF5249LAG133, MCF5249VM140.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 26 文件

展开

设计资源

设计文件

2 设计文件

硬件

2 硬件

软件

1-5 / 11 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?