V2微处理器,带触摸屏、LCD控制器和USB

MCF5227X

产品详情

框图

ColdFire MCF5227X微控制器框图

ColdFire MCF5227X Microcontroller Block Diagram

特性

  • 8 KB可配置I/D缓存
  • 128 KB SRAM
  • 集成式LCD控制器
    • CSTN和TFT,分辨率高达800 x 600 (SVGA)
  • 8个12位模数转换器(ADC),带触摸屏控制器
    • 真正的触摸屏控制器
  • USB 2.0全速OTG控制器
  • CAN 2.0B控制器(FlexCAN)
  • 3个UART
  • DMA串行外设接口(DSPI)
  • I²C总线接口
  • 同步串行接口(SSI)
  • 支持DMA的4通道32位定时器
  • 实时时钟
  • 16通道DMA控制器
  • 16位DDR/32位 SDRAM控制器
  • 55个通用IO
  • 系统集成(锁相环,软件看门狗)
  • 1.5v内核,1.8v/2.5v/3.3v总线I/O
  • 附送MQX软件解决方案
  • 本产品包含在恩智浦®产品长期供货计划中,自推出后至少保证10年供货

部件编号包含: MCF52274CLU120, MCF52277CVM160.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 19 文件

展开

设计文件

2 设计文件

硬件

1-5 / 8 硬件

展开

软件

1-5 / 10 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

2 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

3 培训