MCF54455评估板

M54455EVB

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

处理器和微控制器

ColdFire® V4处理器

特征

处理器

  • NXP® MCF54455 ColdFire® MPU

存储器

  • DDR2 SDRAM (256 MB)
  • Two NOR flash memory devices (16 MB, 512 kB)
  • 串行闪存
  • MRAM (512 kB, accessible through FPGA Flex bus interface)

数据连接

  • 4个PCI插槽
  • 两端口40引脚以太网接口
  • ATA接头
  • 多个USB接口选项
    • 带主机支持的片上收发器提供的FS/LS主机(A型插槽)
    • 外部ULPI PHY (Mini-AB插槽)提供的两用HS/FS/LS
  • Two RS-232 serial ports (RS-232 transceivers on UART0 & UART1)
  • 1个USB串行端口(UART0串行转USB,在UART0上转换)
  • U-Boot boot loader

音频

  • Audio interface (I²S mode of SSI module connected to audio codec)

调试

  • 内置的P&E Micro USB Multilink调试接口
  • Serial interface header for access to timers, interrupts, DSPI, I²C, and more
  • Clock generation logic adjustable via I²C
  • 可通过CPLD和FPGA配置的LED和7段式显示器

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

5 设计文件

软件

3 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持