面向汽车和工业应用的数字信号控制器

56F8335_8135

产品详情

框图

Freescale 56F8335/8135 Digital Signal Controller Block Diagram

NXP<sup>&#174;</sup> 56F8335/8135 Digital Signal Controller Block Diagram

特征

  • 片上存储器包括高速易失性和非易失性组件:
    • 64 KB程序闪存
    • 4 KB程序RAM (8335器件)
    • 8 KB数据闪存(8335器件)
    • 8 KB数据RAM
    • 8 KB引导闪存
  • 执行频率为60 MHz时可达60 MIPS
  • 具备JTAG/EOnCE,可实现隐性实时调试
  • 温度传感器
  • FlexCAN模块
  • EEPROM仿真功能
  • 4个12位模数转换器(ADC)
  • 两个串行通信接口(SCI)
  • 两个串行外设接口(SPI)
  • 两个专用外部中断引脚
  • 集成低压中断模块
  • 兼容TTL的数字输入

部件编号包含: MC56F8135VFGE, MC56F8335MFGE, MC56F8335VFGE.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 57 文件

展开

设计资源

硬件

1-5 / 6 硬件

展开

软件

1-5 / 21 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

2 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.