面向56F827处理器的评估套件

DSP56F827EVM

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

处理器和微控制器

16位56800 DSC内核

特征

特性

  • 工作频率为80MHz的DSP56F827EVM 16位+2.5V/+3.3V数字信号处理器
  • 外部高速静态RAM (FSRAM)存储器,配置为:
    • 64K x 16位70MHz程序存储器,无等待状态
    • 64K x 16位70MHz数据存储器,无等待状态
  • 1Mbit串行EEPROM
  • 4.00MHz晶体振荡器,用于产生DSP频率
  • 可选外部振荡器频率输入连接器
  • 联合测试行动小组(JTAG)端口接口连接器,用于外部调试主机目标接口
  • 板载并行JTAG主机目标接口,带连接PC打印机端口线缆的连接器
  • RS-232接口,用于方便地连接到主处理器
  • 16位立体声编解码器接口
  • 立体声耳机接口
  • 编解码器采样率选型工具
  • 外设子卡扩展连接器,让用户将其自己的SCI、SSI、SPI或通用IO兼容外设连接到DSP
  • 存储器子卡扩展连接器,让用户将其自己的存储器或存储设备连接到DSP

文档

快速参考 文档类别.

5 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

1-5 / 6 设计文件

展开

软件

1-5 / 14 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?