性能级数字信号控制器, USB FS OTG, CAN-FD

MC56F83xxx

产品详情

框图

MC56F83xxx Digital Signal Controllers Block Diagram

MC56F83xxx Digital Signal Controllers Block Diagram

特征

处理器复合器件

  • 100 MHz 56800EX DSP内核
  • JTAG/EOnCE调试控制器

存储器

  • 256KB闪存,带有ECC和双分区,支持实时更新
  • 64 kB SRAM
  • 32 kB启动ROM (支持I2C、SCI和CAN)

系统控制

  • 模块间交叉开关(支持外围设备或GPIO之间的灵活连接)
  • 事件生成器(支持和/或/nor/xor逻辑运算和多种触发模式)
  • 增强的DMA(支持次要和主要循环,更灵活的数据转换和更少的CPU干预)
  • 存储器资源保护
  • LVI、POR和掉电复位
  • CRC
  • 内部和外部看门狗

定时器

  • 十六通道312ps高分辨率PWM
  • 2个四通道定时器,支持八通道捕获
  • 2个16位PIT

模拟

  • 2个12位高速低功耗ADC,每个带2/4倍PGA,采样率高达3MSps
  • 2个12位缓冲的DAC
  • 每个带8位DAC的4个模拟比较器

通信

  • 2个I2C
  • 2个SPI
  • 3个UART
  • USB FS OTG,带PHY
  • CAN FD

封装

  • LQFP100
  • LQFP80
  • LQFP64
  • LQFP48

温度

  • -40至105°C
  • -40至125°C

实现

  • MC56F83000评估套件(可以连接FRMD-LV电机控制板)
  • HVP-56F83789评估套件(高压控制器板)
  • 电机控制和数字电源参考设计
  • CodeWarrior IDE
  • QuickStart GUI可配置工具
  • FreeMaster调试工具
  • PEMicro Multilink和Cyclone支持

认证

  • IEC60730 B类安全
  • AEC-Q100

部件编号包含: MC56F83663VLH, MC56F83683VLH, MC56F83686VLK, MC56F83689VLL, MC56F83763VLH, MC56F83766VLK, MC56F83769VLL, MC56F83783VLH, MC56F83786VLK, MC56F83789VLL.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 22 文件

展开

设计资源

硬件

1-5 / 10 硬件

展开

软件

1-5 / 17 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

1 培训