i.MX 6SLL处理器 - 单核处理器,配备Arm® Cortex®-A9内核

i.MX6SLL

产品详情

框图

i.MX 6SLL Multimedia Applications Processor Block Diagram

i.MX 6SLL Multimedia Applications Processor Block Diagram

特征

处理器

  • 1x Arm® Cortex®-A9,运行频率高达1 GHz (TrustZone)
  • 32 KByte L1指令缓存
  • 32 KByte L1数据缓存
  • 私有定时器和看门口
  • Cortex-A9 NEON MPE (媒体处理引擎)协处理器

存储器

  • 32位LPDDR2
  • 32位LPDDR3

数据连接

  • 2 x USB 2.0 OTG,带PHY
  • 3 x eMMC 5.0/SD 3.0
  • 3 x I2S/SSI
  • 4x SPI,5x UART,3x I2C
  • S/PDIF Tx/Rx

显示

  • EPDC,彩色和单色E-INK,高达2332x1650分辨率和5位灰度,支持Gen-II (REAGL/-D)处理
  • 单引擎
  • 24位并行LCD显示屏2D图形处理器PXP,支持CSC,抖动,旋转,调整大小和重叠

封装和温度

  • 13 x 13 mm,0.5 mm BGA
  • 14 x 14 mm,0.65 mm BGA
  • 消费电子(0° to +95°),高达1 GHz
  • 工业控制(-40° to 105°),高达800 MHz

部件编号包含: MCIMX6V7DVN10AB, MCIMX6V2CVM08AB.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 17 文件

展开

设计文件

1 设计文件

硬件

2 硬件

软件

4 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 33 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

3 培训

支持

您需要什么帮助?