Multimedia Applications Processors - Robust Security for Mobile, High Performance, Connectivity, Arm9™ Core

i.MX27

产品详情

框图

i.MX27 Multimedia Applications Processor Block Diagram

i.MX27 Multimedia Applications Processor Block Diagram

特征

CPU复合器件

  • Arm926EJ-S™ 400 MHz core
  • 16 KB L1 I-Cache和D-Cache
  • 16通道DMA
  • ETM实时调试
  • 智能高速开关

多媒体

  • MPEG®-4 H.263/H.264 D1硬件编解码器
  • 预处理和后处理功能
  • 高速CMOS传感器接口

数据连接

  • 10和100 Mbps以太网/IEEE802.3MAC
  • 高速USB OTG,两个主机
  • 3个MMC/SD,存储器Stick-Pro
  • PCMCIA/CF
  • ATA-6 (HDD)接口
  • 音频MUX
  • IrDA,键盘,单线
  • 可配置的3个SPI、两个SSI/I2S 、6个UART

产品长期供货计划

部件编号包含: MCIMX27MJP4A, MCIMX27MOP4A, MCIMX27VJP4A, MCIMX27VOP4A.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 30 文件

展开

设计资源

设计文件

1-5 / 6 设计文件

展开

硬件

1 硬件产品

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

3 培训

支持

您需要什么帮助?