i.MX RT1050跨界MCU,配备Arm®Cortex®-M7内核

i.MX-RT1050

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

框图

i.MX RT1050跨界MCU

i.MX RT1050 Crossover MCU

特性

  • 高性能Cortex-M7内核
  • 3020 CoreMark/1284 DMIPS @ 600MHz
  • 高达512kB紧耦合存储器(TCM)
  • MCUXpresso SDK涵盖对FreeRTOS的支持
  • 实时低延迟响应,低至20ns
  • 通过集成DC-DC转换器实现行业最低的动态功耗
  • 低功耗运行模式下运行频率为24MHz
  • 面向GUI和增强HMI的先进多媒体
    • 2D图形加速引擎
    • 并行摄像头传感器接口
    • LCD显示屏控制器(高达WXGA 1366x768)
    • 3个I2S接口,面向高性能多通道音频
  • 丰富的外部存储接口选项
    • NAND、eMMC、QuadSPI NOR Flash和Parallel NOR Flash
  • 无线连接接口:
    • Wi-Fi®、蓝牙®、低功耗蓝牙、ZigBee®和Thread
  • 由MCUXpresso SDK、IDE和配置工具提供支持
    • MCUXpresso配置工具——全面的系统配置工具,包括引脚、时钟、SDK构建工具等。
    • MCUXpresso SDK—— 一个开源软件开发套件(SDK),专为选择处理器和评估板而构建。
    • MCUXpresso IDE——一个易于使用的集成开发环境(IDE),用于创建、构建、调试和优化应用。

部件编号包含: MIMXRT1051CVJ5B, MIMXRT1051CVL5B, MIMXRT1051DVJ6B, MIMXRT1051DVL6B, MIMXRT1052CVJ5B, MIMXRT1052CVL5B, MIMXRT1052DVJ6B, MIMXRT1052DVL6B.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 89 文件

展开

设计资源

设计文件

2 设计文件

  • 模型

    BDSL file for i.MXRT1050

  • 模型

    IBIS Model file for i.MXRT1050

硬件

1-5 / 15 硬件

展开

软件

1-5 / 29 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 18 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

33 培训

展开