QorIQ® Qonverge BSC9132双核处理器和双核DSP

BSC9132

点击播放视频

产品详情

选择区域:

框图

BSC9132 BD

QoriQ Qonverge BSC9132 Processor

特征

  • Power Architecture子系统包括两个e500处理器,带512KB共享L2缓存
  • 两个StarCore® SC3850 DSP子系统,每个子系统具备512KB专用L2缓存
  • MAPLE-B2P多重加速器平台引擎所支持的功能可满足LTE-FDD/TDD、WiMAX、WCDMA/HSPA+无线标准,还支持包括FFT、DFT和Turbo Viterbi编码在内的常用DSP功能
  • 两个DDR3/3L存储器接口,32位数据宽度(40位含ECC),最高数据传输速率为1333MHz
  • 集成安全加速(SEC)
  • 可信架构安全引导
  • 两个支持JESD207 (ADI)的射频接口
  • 支持MaxPhy接口(Maxim)
  • 两个具有网络加速功能的三速千兆以太网控制器,包括两个SGMII端口,从硬件上支持IEEE 1588 v2
  • USB 2.0主机和设备控制器
  • 两个DUART,两个SPI和两个I2C控制器
  • 四通道SerDes PHY支持以下多路复用:
    • 两个通用公共无线接口(CPRI)控制器通道
    • USIM接口

部件编号包含: BSC9132NSE7KNKB, BSC9132NXE7KNKB, BSC9132NXE7MNMB.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 17 文件

展开

设计资源

选择区域:

硬件

5 硬件

软件

3 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

4 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

支持

您需要什么帮助?