应用处理器

全球最广泛的基于PowerArchitecture®技术的处理器产品组合,具有高性能和低功耗、可扩展、安全可靠等特点,支持网络、汽车、消费电子和工业应用以及提供面向多媒体和显示应用的多核32位和64位ARM解决方案。

i.MX应用处理器

基于ARM®恩智浦i.MX处理器是多媒体和显示应用领域功能最全面的平台,具备市场领先的功耗、性能和集成度,从而实现下一代智能设备。

i.MX RT

交叉处理器基于Arm Cortex-M7内核,提供更大的片上RAM和增强型实时外设

i.MX 8系列

64位Arm v8-A应用处理器以难以置信的方式改变了我们的交互

i.MX 7系列

面向IoT应用的低功耗应用

i.MX 6系列

面向汽车、消费电子和工业的通用应用处理器

QorIQ®平台

恩智浦基于Power Architecture的产品组合提供极高的集成度、广泛的软件和硬件支持以及全面的性能。

QorIQ Layerscape

最小规格的性能

从功耗受限的网络和工业应用到新的虚拟化网络。

QorIQ P系列

最高性能

基于实地验证Power Architecture技术的P系列。

QorIQ P系列

高功效

针对网络和工业应用的高功效市场。

QorIQ Qonverge

体验我们的SoC专长

家庭小区、微微小区、城域小区和宏小区的多模解决方案。