NxH3670 SDK板

NXH3670SDK

滚动图片以放大

框图

Component placement NxH3670 SDK board

支持的器件

处理器和微控制器

KL系列Cortex-M0+

无线连接

Bluetooth LE Audio

特征

电源管理

  • NxH3670 SDK板通过USB供电和充电
  • 1.2 V和1.8 V开关模式电源由电池供电

连接性

调试

  • UART接口可用
  • KL27 UART0在PTA1/2上可用
  • UART2位于PTE22/23上

时钟

  • 与MKL27Z256VMP4连接的24.576 MHz晶振
  • 与NxH3670连接的32 MHz晶振
  • 编解码器的12.288 MHz TCXO

音频

  • Wolfson WM8904
  • 编解码器通过I2C来控制
  • 可以连接到MKL27Z256VMP4或NxH3670
  • 可提供AUDIO_IN和HP + MIC的3.5 mm插孔

购买选项

  • NXH3670SDK

  • Ultra-low Power, Low Latency Audio for Wireless Gaming Headphone.

  • CNY6,816.19
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 4
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

  • 用户指南

    NXH3670 SDK board快速入门

  • 支持信息

    NxH3670 SDK Board

设计资源

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?