高压开发平台

HVP-MC3PH

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

处理器和微控制器

KV系列Cortex-M4/M0+/M7

16位56800E DSC内核

特征

主板(功率模块)

  • 输入电压:85-240 VAC,110-390 VDC
  • 输出功率:1kW (不带PFC),0.8kW (带PFC)
  • 输出峰值电流:8A
  • 模拟传感(输入电压、DCB电压、DCB电流、相电流、反电动势电压、PFC电流、IGBT模块温度监测)
  • 电机速度/位置传感器接口(霍尔编码器,测速发电机)
  • 过压比较器,带直流切断电阻接口
  • 浪涌电流电路
  • 硬件过流故障保护

控制器卡

  • 适应目标MCU (KE1xF、KV10、KV31、KV46、MC56F82748、KV58、MC56F82748)
  • SWD / JTAG和SCI隔离,高达5 kV
  • 板载隔离电源,支持安全调试
  • 控制器卡支持独立工作
  • 新型OpenSDA调试接口
  • 大容量存储设备闪存编程接口(默认)
  • P&E Multilink调试接口具有运行控制调试功能并兼容IDE工具
  • Segger J-Link-Lite支持用户利用J-Link的大多数功能,例如超高速闪存下载和调试,或免费的GDBServer
  • 可通过Mini USB或主板供电

购买选项

  • HVP-MC3PH

  • High-Voltage Development Platform.

  • CNY4,955.93
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • HVP-56F82748

  • High-Voltage Development Platform Controller Card, 32-bit DSC, 100 MHz.

  • CNY412.99
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • HVP-KV10Z32

  • High-Voltage Development Platform Controller Card, Kinetis V MCU, KV10, 75 MHz.

  • CNY652.53
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • CNY412.99
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • HVP-KV31F120M

  • High-Voltage Development Platform Controller Card, Kinetis V MCU, KV31, 120 MHz.

  • CNY652.53
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • HVP-KV46F150M

  • High-Voltage Development Platform Controller Card, Kinetis V MCU, KV46, 150 MHz.

  • CNY412.99
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 2
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • CNY412.99
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 24 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

1-5 / 19 设计文件

展开

软件

1-5 / 6 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。