基于ARM Cortex-M3内核的可扩展主流32位微控制器(MCU)

LPC1759FBD80

查看产品图片

产品详情

选择区域:

特征

  • ARM Cortex-M3处理器,工作频率高达120 MHz
  • ARM Cortex-M3内置可嵌套矢量中断控制器(NVIC)
  • 高达512 KB的片上闪存可编程存储器
  • 高达64 kB SRAM
  • 在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)
  • 8通道通用DMA控制器(GPDMA)
  • 多层AHB矩阵互连为每个AHB主机提供单独的总线
  • 分割的APB总线使CPU与DMA之间几乎无失速,从而实现高吞吐量
  • USB 2.0全速 Device/Host/OTG控制器,带专用DMA控制器
  • 4个带小数波特率生成器的UART
  • 双通道CAN 2.0B控制器
  • 带同步、串行、全双工通信的SPI控制器
  • 2个SSP控制器,带FIFO和多协议功能
  • 2个I2C总线接口,支持数据速率达400 kbit/s的快速模式
  • I2S (音频芯片互联)接口,用于数字音频输入或输出
  • 52个通用I/O (GPIO)引脚,带可配置的上拉/下拉电阻
  • 12位模拟-数字转换器(ADC),转换速率高达200 kHz
  • 10位数字-模拟转换器(DAC)
  • 4个通用定时器/计数器
  • 一个用于三相电机控制的电机控制PWM
  • 正交编码器接口,可监控一个外部正交编码器
  • 一个标准PWM/定时器模块,带外部计数输入
  • 实时时钟(RTC)
  • 看门狗定时器(WDT)
  • ARM Cortex-M3系统节拍定时器,包括一个外部时钟输入选项
  • 标准JTAG测试/调试接口。此器件不提供边界扫描说明语言(BSDL)。
  • 集成式PMU(电源管理单元)
  • 四种低功耗模式
  • 3.3 V单电源(2.4 V至3.6 V)
  • 一个可配置为边沿/电平触发的外部中断输入
  • 非屏蔽中断(NMI)输入
  • 唤醒中断控制器(WIC)
  • 处理器通过任何中断从掉电模式的唤醒
  • 以可触发中断和强制复位的独立阈值进行欠压检测
  • 上电复位(POR)
  • 工作范围从1 MHz到25 MHz的晶体振荡器
  • 校准到1%精度的4 MHz内部RC振荡器
  • PLL允许CPU以最大CPU速率运行
  • USB PLL可额外增加灵活性
  • 具有不同安全级别的代码读取保护(CRP)
  • 可用作芯片识别的唯一序列号

目标应用

  • 电子计量
  • 照明
  • 工业网络
  • 报警系统
  • 大型家电
  • 电机控制

部件编号包含: LPC1759FBD80.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 31 文件

展开

设计资源

设计文件

2 设计文件

硬件

1-5 / 6 硬件

展开

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 8 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

6 培训

展开

支持

您需要什么帮助?