Scalable Mainstream 32-bit Microcontroller (MCU) based on ARM Cortex-M3 Core

LPC1788FBD208

查看产品图片

产品详情

特征

  • LPC23xx和24xx系列器件的功能替代产品
  • ARM Cortex-M3处理器,工作频率高达120 MHz
  • ARM Cortex-M3内置可嵌套向量中断控制器(NVIC)
  • 多层AHB矩阵互连为每个AHB主机提供单独的总线
  • 分割的APB总线可实现较高吞吐量
  • Cortex-M3系统节拍定时器,包括一个外部时钟输入选项
  • 标准JTAG测试/调试接口、串行线调试和串行线跟踪端口
  • 支持实时跟踪的仿真跟踪模块
  • 用于简化的电路板测试的边界扫描
  • 非屏蔽中断(NMI)输入
  • 512 kB片上闪存程序存储器
  • 96 kB片上SRAM
  • 4 kB片上EEPROM
  • 在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)功能
  • LCD控制器,支持STN和TFT两种显示
  • 外部存储控制器(EMC)
  • 8通道通用DMA控制器(GPDMA)
  • 以太网MAC,带MII/RMII接口和相关DMA控制器
  • USB 2.0全速双端口设备/主机/OTG控制器,带片内PHY和DMA
  • 5个带小数波特率发生器的UART
  • 3个SSP控制器,带FIFO和多协议功能
  • 3个增强型I2C总线接口
  • I2S(Inter-IC音频)接口,用于数字音频输入或输出
  • 双通道CAN控制器
  • SD/MMC存储卡接口
  • 最多165个通用I/O (GPIO)引脚
  • 两个可配置为边沿/电平触发的外部中断输入
  • 4个通用定时器/计数器
  • 正交编码器接口,可监控一个外部正交编码器
  • 两个标准PWM/定时器模块,带外部计数输入
  • 实时时钟(RTC),带独立电源域
  • 窗口化看门狗定时器(WWDT)
  • 12位模拟-数字转换器(ADC),转换速率高达400 kHz
  • 10位数字-模拟转换器(DAC)
  • 4种低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式
  • 唤醒中断控制器(WIC)
  • 处理器通过任何中断从掉电模式唤醒
  • 以独立的中断和强迫复位阈值进行欠压检测
  • 片上上电复位(POR)
  • 工作范围从1 MHz到25 MHz的片上晶体振荡器
  • 校准到1%精度的12 MHz内部RC振荡器(IRC)
  • 可用作芯片识别的唯一序列号
  • 3.3 V单电源(2.4 V至3.6 V)

目标应用

  • 电子码表
  • 照明
  • 工业网络
  • 报警系统
  • 白色家电
  • 电机控制

部件编号包含: LPC1788FBD208.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 25 文件

展开

设计文件

1-5 / 6 设计文件

展开

硬件

1-5 / 6 硬件

展开

软件

5 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 8 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

7 培训

展开

支持

您需要什么帮助?