设计文件
3 设计文件
-
模型
BSDL for LPC3180 and LPC3101 pkg LFBGA
-
模型
IBIS models for LPC3180-01 pkg LFBGA-320
-
模型
LPC3180/01 BSDL file for design
LPC3180是一个ARM9微控制器,适用于同时需要高性能和低功耗的嵌入式应用。为实现这些目标,它结合了恩智浦一流的90 纳米技术、具有一个ARM926EJ-S CPU内核、一个矢量浮点(VFP)协处理器和大型阵列标准外设,包括即插即用USB。
该微控制器可以在大于200 MHz的CPU频率下运行 (大约220 MIPS每ARM Inc.)。ARM926EJ-S CPU拥有5级流水线、带32 kB指令和数据独立缓存的Harvard架构,一个需求分页MMU,带单周期MAC的DSP指令扩展,以及Jazelle Java字节码执行硬件。以下显示一个微控制器系统框图。
该微控制器的功耗优化通过处理器和技术开发(固有电源)以及架构方法(管理电源)实现。
LPC3180还带有SDRAM接口,NAND闪存接口,USB 2.0全速接口,7个UART,2个I²C总线接口,2个SPI端口,一个安全数字(SD)接口,一个10位ADC以及很多其它特性。
部件编号包含: LPC3180FEL320.
快速参考 文档类别.
1-5 / 9 文件
安全文件正在加载,请稍等
3 设计文件
安全文件正在加载,请稍等